Condensadores cerámicos – Dieléctrico C0G (NP0) | Serie KGM


Funciones y beneficios
  • Las formulaciones C0G (NP0) no muestran características de envejecimiento y tienen un rango de temperatura de funcionamiento de -55 °C a +125 °C.
  • Rango de voltaje: 6.3V a 500V
  • Rango de capacitancia: 0.5pF a 0.1μF
  • Tamaños: 01005 a 2225

C0G (NP0) es la formulación más popular de materiales cerámicos EIA Clase I de “compensación de temperatura”. Las formulaciones modernas de C0G (NP0) contienen neodimio, samario y otros óxidos de tierras raras. Las cerámicas C0G (NP0) ofrecen uno de los dieléctricos de condensadores más estables disponibles. El cambio de capacitancia con la temperatura es de 0 ±30 ppm/°C, que es inferior a ±0.3 % C de -55 °C a +125 °C. La deriva de capacitancia o histéresis para las cerámicas C0G (NP0) es insignificante: menos de ±0.05 % frente a hasta ±2 % para las películas. El cambio de capacitancia típico durante la vida útil es inferior a ±0.1 % para C0G (NP0), una quinta parte del que muestran la mayoría de los demás dieléctricos.

Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie KGM | C0G (NP0) Dieléctrico
» Ver información histórica de P/N

Herramientas de diseño
Herramientas de diseño
Software de simulación SpiMLCC
SpiMLCC (anteriormente conocido como SpiCAP) es un software de simulación en línea versión web que define la respuesta de frecuencia y el coeficiente de voltaje para los condensadores de chip cerámico AVX.
Modelitica
KYOCERA AVX y Modelithics se han asociado para ofrecer pruebas GRATUITAS de 90 días de modelos de simulación avanzados escalables y de alta precisión para varias piezas de KYOCERA AVX, incluida esta pieza, así como atenuadores, condensadores, acopladores, inductores, diplexores y resistencias.
Utilice el código promocional: AVXWP
Documentos medioambientales/de cumplimiento
Documentos medioambientales/de cumplimiento

Serie KGM (C0G/NP0) | Documentación medioambiental