Funciones y beneficios
- Voltaje: 4V a 3000V
- Tamaño de caja: 0201 a 2220
- Rango de capacitancia: 0.5 pF a 22 uF
- Dieléctrico: NP0(C0G), X7R, X7T, X8R, X8L, X8G
Los condensadores MLC para automóviles cubren una amplia gama de tamaños de carcasa, valores de capacitancia y voltajes de trabajo. Estos productos no son adecuados sólo para la industria automotriz, sino también para todas las aplicaciones de confiabilidad mejorada. Los condensadores se prueban continuamente en laboratorios de control de calidad (QA). Los resultados de estas pruebas permiten mantener una calidad superior. Todas las instalaciones de fabricación de KYOCERA AVX cuentan con la aprobación QS9000 y VDA 6.4.
Los condensadores cerámicos multicapa (MLCC) se han desarrollado, fabricado y probado especialmente para aplicaciones en la industria automotriz. Todos los componentes cumplen con la norma AEC-Q200 – Calificación de prueba de esfuerzo para componentes pasivos. El paquete de calificación detallado está disponible a pedido.
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
- P/N global (Serie KAM) | Hoja de datos de MLCC automotriz
- Número de pieza histórico | MLCC automotriz – Hoja de datos estándar
- Número de pieza histórico | Hoja de datos de MLCC de alta tensión para automoción
- Número de pieza histórico | Ficha técnica de condensadores cerámicos multicapa (MLCC) para automoción y alta temperatura
- Catálogo de productos de condensadores cerámicos de montaje superficial
Información del número de pieza

» Ver número de pieza histórico – Estándar
» Ver número de pieza histórico – Alta tensión
Literatura – Haga clic para descargar
Herramientas de diseño

SpiMLCC (anteriormente conocido como SpiCAP) es un software de simulación en línea versión web que define la respuesta de frecuencia y el coeficiente de voltaje para los condensadores de chip cerámico AVX.