Condensadores cerámicos automotrices (MLCC) con FLEXITERM® | Serie KAF


Funciones y beneficios
  • Voltaje: hasta 200V
  • Rango de capacitancia:
    270pF hasta 22uF (2220, 25Vcc)
  • Dieléctrico: X7R, X8R
Aplicaciones principales
  • Fiabilidad mejorada
  • Excelente rendimiento mecánico y rendimiento termomecánico.

Condensadores cerámicos multicapa (MLCC) equipados con un sistema de terminación flexible KYOCERA AVX – FLEXITERM®. Los condensadores tienen una resistencia superior tanto al estrés mecánico como al estrés térmico. Los condensadores están calificados de acuerdo con la norma AEC-Q200. Los datos detallados de calificación AEC-Q200 están disponibles a pedido.
FLEXITERM® está diseñado para mejorar el rendimiento de los ciclos de temperatura y flexión mecánica. El estándar de flexión de la industria automotriz es de 2 mm como mínimo. Usando FLEXITERM®, KYOCERA AVX proporciona hasta 5 mm de flexión sin grietas internas. Más allá de 5 mm, el condensador generalmente fallará al “abrirse”. Si está interesado en los condensadores automotrices de alto voltaje FLEXITERM®, consulte la sección “MLCC automotriz de alto voltaje”. Si está interesado en los condensadores automotrices de alta temperatura FLEXITERM®, consulte la sección “MLCC automotriz de alta temperatura”.

Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie KAF - Flexiterm automotriz
» Ver información histórica del número de pieza

Herramientas de diseño
Herramientas de diseño
Software de simulación SpiMLCC
SpiMLCC (anteriormente conocido como SpiCAP) es un software de simulación en línea versión web que define la respuesta de frecuencia y el coeficiente de voltaje para los condensadores de chip cerámico AVX.
Documentos medioambientales/de cumplimiento
Documentos medioambientales/de cumplimiento

Serie KAF | Documentación medioambiental