Funciones y beneficios
- Voltaje: hasta 100V
- Rango de capacitancia: 1nF a 470nF
- Dieléctrico: X7R
Aplicaciones principales
- Gama de componentes específicos para aplicaciones críticas para la seguridad
KYOCERA AVX ha desarrollado una gama de componentes específicamente para aplicaciones críticas para la seguridad. Utilizando la galardonada capa FLEXITERM™ junto con el diseño en cascada utilizado anteriormente para MLCC de alto voltaje, ahora está disponible una gama de capacitores cerámicos para clientes que requieren componentes diseñados con un conjunto de características de seguridad líder en la industria. La capa FLEXITERM™ protege el componente de cualquier daño a la cerámica resultante de la tensión mecánica durante el ensamblaje de PCB o el uso con clientes finales. Los daños mecánicos de tipo flexión de la placa representan la mayoría de las fallas de MLCC. La adición de la estructura en cascada protege el componente de fallas de baja resistencia de aislamiento resultantes de otras causas comunes de falla, como daños por tensión térmica, daños por ESD por golpes repetitivos y daños por colocación. Con la inclusión de la estructura de diseño en cascada para complementar la capa FLEXITERM™, la gama de condensadores FLEXISAFE tiene características de seguridad inmejorables.