Funciones y beneficios
- Voltaje: hasta 100V
- Rango de capacitancia: 10pF (NP0) a 100nF (X7R)
- Dieléctrico: NP0 (C0G) o X7R o (X8R opcional)
Aplicaciones principales
- aplicaciones de automoción
Como líder del mercado en el desarrollo y fabricación de conjuntos de condensadores, KYOCERA AVX se complace en ofrecer una gama de conjuntos con calificación AEC-Q200 para complementar nuestra oferta de productos para la industria automotriz. Los estilos de conjunto de capacitores de 0612 elementos KYOCERA AVX 0508 y 4 están calificados según las especificaciones automotrices AEC-Q200. AEC-Q200 es el estándar de calificación de la industria automotriz y un paquete de calificación detallado está disponible a pedido. Todas las instalaciones de producción de conjuntos de condensadores para automóviles de KYOCERA AVX están certificadas según ISO/TS 16949:2002.
Ficha técnica / Catálogos
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Información del número de pieza