Funciones y beneficios
- Voltaje: hasta 100V
- Rango de capacitancia: 4.7 nF a 2.2 uF
- Dieléctrico: X7R
Aplicaciones principales
- Protección ESD general de puertas de E/S
La serie ESD-Safe™ es un condensador MLC mejorado desarrollado y diseñado específicamente para protección general contra descargas electrostáticas (ESD). Su tamaño reducido los hace ideales para dispositivos electrónicos de alta densidad. Los condensadores están calificados de acuerdo con la norma AEC-Q200. Los datos detallados de calificación AEC-Q200 están disponibles a pedido.
Ficha técnica / Catálogos
Hoja de datos/Catálogos: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Herramientas de diseño
Herramientas de diseño

SpiMLCC (anteriormente conocido como SpiCAP) es un software de simulación en línea versión web que define la respuesta de frecuencia y el coeficiente de voltaje para los condensadores de chip cerámico AVX.
Documentos medioambientales/de cumplimiento