Funciones y beneficios
- Rango de voltaje: 16V y 25V
- Rango de capacitancia: 2200pF a 1μF
- Dieléctricos: VHT (Clase II) y C0G/NP0 (Clase I)
Aplicaciones principales
- Exploración petrolera “en el fondo del pozo”
- Programas aeroespaciales
Las especificaciones militares actuales, así como la mayoría de las aplicaciones comerciales, requieren una temperatura operativa máxima de 125 °C. Sin embargo, el mercado emergente de electrónica de alta temperatura exige condensadores que funcionen de forma fiable a temperaturas superiores a 125 °C. La nueva línea de productos de condensadores de chip de alta temperatura de KYOCERA AVX, con capacidad verificada de funcionamiento a largo plazo de hasta 250 °C, es una respuesta a las necesidades comerciales y militares. Los nuevos condensadores demuestran altas capacidades de manejo de corriente, alta eficiencia volumétrica, alta resistencia de aislamiento y bajo ESR/ESL. Este producto ha sido diseñado para las aplicaciones más exigentes, como la exploración petrolera "en fondo de pozo" y los programas aeroespaciales.