Funciones y beneficios
- La gama APS COTS+ cuenta con pruebas de confiabilidad exhaustivas como estándar, lo que da como resultado una tasa de falla ultrabaja, ≤1 ppb.
- La gama APS COTS+ está disponible con Flexiterm® que proporciona una alta resistencia al estrés termomecánico.
- Alto rango de CV que permite requisitos de ahorro de espacio en la placa
Aplicaciones principales
- Industrial
- Telecomunicaciones
- Aviación
- Militares
La serie APS COTS+ de condensadores cerámicos multicapa ofrece al cliente una solución de alta confiabilidad con una tasa de fallas ultrabaja (≤1 ppb) en una variedad de tamaños de carcasa y voltajes. La gama APS COTS+ abarca una amplia gama de tipos de dieléctricos para satisfacer los requisitos del cliente, desde dieléctricos de cambio de capacitancia de baja temperatura/voltaje, NPO, hasta X7R de alto voltaje de capacitancia de preformado, hasta dieléctricos de confiabilidad de alta temperatura como X8R/L. Los condensadores APS COTS+ tienen un rango de capacitancia más amplio que las piezas de especificación MIL, lo que satisface la necesidad de mayores demandas de CV y requisitos de ahorro de espacio en la placa. Cada lote de producción se prueba exhaustivamente y elimina el requisito de dibujos específicos del cliente. El régimen de prueba utiliza muchos de los métodos de prueba MIL-STD, según MIL-PRF-55681, y tiene una tasa de fallas en campo de menos de 1 ppb. La serie de pruebas APS COTS+ utiliza el exclusivo sistema de detección de pruebas Maverick interno de KYOCERA AVX que elimina las fallas de mortalidad infantil.
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Herramientas de diseño

SpiMLCC (anteriormente conocido como SpiCAP) es un software de simulación en línea versión web que define la respuesta de frecuencia y el coeficiente de voltaje para los condensadores de chip cerámico AVX.