Vertical – TurboCap™ | Serie ST12/ST20


Funciones y beneficios
  • Construcción exclusiva de alto CV, baja ESR y apilado verticalmente
  • Rango de voltaje: 25, 50 y 100V
  • Rango de capacitancia: 8.2 µF a 220 µF
  • Capacidades de manejo de alta corriente
Aplicaciones principales
  • Idealmente adecuados como filtros en las etapas de entrada y salida de fuentes de alimentación de modo conmutado (SMPS)

Los condensadores TurboCap™ MLC de KYOCERA AVX se caracterizan por tener una capacitancia muy alta en un volumen pequeño. Mediante el apilamiento vertical de los elementos cerámicos, se reduce considerablemente el espacio necesario para montar los condensadores. Los TurboCaps™ son ideales como filtros en las etapas de entrada y salida de fuentes de alimentación de modo conmutado (SMPS). Los cables DIP en configuraciones de montaje en superficie o de orificio pasante ofrecen un alivio de tensión superior a los elementos cerámicos. Los cables desacoplan eficazmente las piezas de la placa y minimizan las tensiones inducidas térmica o mecánicamente que se encuentran durante el montaje, los ciclos de temperatura u otras condiciones ambientales.

Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza

TurboCap™ (ST12/ST20)
" Click para ver

Modelos / Software de especias
Modelos/software de Spice: haga clic para descargar