Funciones y beneficios
- Capacidades de alta temperatura hasta 200°C
- Rango de capacitancia: 100pF a 340μF
- Conforme SMD
- Rango de voltaje: 25V a 1000V
Aplicaciones principales
- Destinado a la exploración petrolera en el fondo del pozo, incluido el registro durante la perforación, sondas geofísicas y electrónica espacial y aeroespacial.
Los condensadores de fuente de alimentación de modo conmutado (SMPS) apilados estilo SMX que utilizan una construcción de cerámica multicapa (MLCC) son ideales para aplicaciones de alta temperatura de hasta 200 °C. Este producto está destinado a la exploración petrolera en el fondo del pozo, incluido el registro durante la perforación, sondas geofísicas y electrónica espacial y aeroespacial. La soldadura de alta temperatura utilizada en la construcción de piezas estilo SMX garantiza un funcionamiento fiable en entornos hostiles.
La amplia oferta de productos proporciona a los diseñadores una solución para condensadores de alto valor de capacitancia y alto voltaje nominal a 200ºC. Los condensadores estilo SMX son ideales para aplicaciones como filtros de CC en accionamientos de motores de alta potencia y alta frecuencia, circuitos de alta corriente pulsada y electrónica de baja potencia.