Funciones y beneficios
- La gama RH tiene baja capacidad ESR/ESL
- Ahorro de espacio en PCB mediante MLCC de doble apilamiento
- Resistencia al estrés termomecánico mejorada
Aplicaciones principales
- Adecuado para condensadores de filtro de entrada o salida en convertidores CC-CC de alta frecuencia, aplicaciones automotrices, de telecomunicaciones, industriales y militares.
La gama RH utiliza condensadores X7R de alta eficiencia volumétrica en un marco de cables estilo "J". Cuando se utilizan condensadores cerámicos grandes en aplicaciones, pueden verse afectados fácilmente por tensiones causadas por variaciones de temperatura, choques térmicos y vibraciones mecánicas. Movimiento de flexión de PCB y tensiones de temperatura en los condensadores cerámicos. La gama RH permite que los condensadores se apilen dos veces para que el cliente pueda lograr una mayor eficiencia volumétrica y esto ahorra espacio en la PCB.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Modelos / Software de especias