Funciones y beneficios
- La opción de detección de alta resolución según MIL-PRF-49470 está disponible
- Rango de voltaje: 50V a 500V
- Capacitancia extremadamente alta por unidad de volumen (rango de capacitancia de 0.56 µF a 120 µF)
- Estilos de cable “K” y “M” de perfil bajo para asegurar una altura mínima cuando se realiza soldadura de montaje en superficie
Aplicaciones principales
- Diseñado para su uso en aplicaciones que van desde convertidores CC/CC de alta gama hasta fuentes de alimentación generales, redes de telecomunicaciones, amortiguadores, paneles de instrumentación aeroespacial, aplicaciones de energía híbrida y más.
Los capacitores apilados SMM ofrecen características de constante dieléctrica (K) alta que permiten un rango de capacitancia extendido. Los valores de capacitancia más altos en los tamaños de caja más pequeños reducen la cantidad de espacio en la placa necesario para montar estos componentes. Los condensadores de la serie SMM están diseñados para su uso en aplicaciones que van desde convertidores CC/CC de alta gama hasta fuentes de alimentación generales, redes de telecomunicaciones, amortiguadores, paneles de instrumentación aeroespacial, aplicaciones de energía híbrida y más. Los avances recientes en la tecnología de fabricación de condensadores han permitido a KYOCERA AVX expandir nuestra serie SM líder en la industria y ofrecer a nuestros clientes una pieza que ocupa menos espacio.