Funciones y beneficios
- La opción de detección de alta resolución según MIL-PRF-49470 está disponible
- Rango de voltaje: Clasificaciones estándar de 50 V, 100 V, 200 V y 500 V (hay otras clasificaciones de voltaje disponibles)
- Rango de capacitancia: 0.15 µF a 1300 µF
- Estilos de cables disponibles para soldadura de montaje en superficie y de orificio pasante
La serie SM9 ofrece una versión encapsulada de la serie SM. Las fuentes de alimentación de modo conmutado de alta velocidad imponen altas exigencias a los condensadores utilizados en los filtros de entrada o salida de los convertidores CC-CC resonantes o CC-CC modulados por pulsos. KYOCERA AVX Corporation ha desarrollado la serie SM9 para estas aplicaciones de conmutador. Estos condensadores han sido probados y caracterizados exhaustivamente y se ha descubierto que tienen un rendimiento casi ideal para cumplir con los estrictos requisitos de estas aplicaciones. Hay disponible una amplia gama de tamaños, tensiones nominales y configuraciones para brindar al diseñador de circuitos muchas opciones, además la serie SM9 tiene el beneficio adicional de estar encapsulada.