Vertical – TurboCap™ compatible con RoHS | Serie RT12/RT20


Funciones y beneficios
  • Rango de voltaje: 25V y 100V
  • Rango de capacitancia: 8.2 µF a 220 µF
  • RoHS
Aplicaciones principales
  • Filtros en las etapas de entrada y salida de fuentes de alimentación conmutadas (SMPS)
  • Diseñado para manejar corrientes de alta ondulación a altas frecuencias y altos niveles de potencia.

La serie RT es la versión compatible con RoHS de la serie ST. Estos RoHS Turbocaps™ se caracterizan por tener una capacitancia muy alta en un volumen pequeño. Mediante el apilamiento vertical de los elementos cerámicos, se reduce considerablemente el espacio necesario para montar los condensadores. TurboCaps™ son ideales como filtros en las etapas de entrada y salida de fuentes de alimentación de modo conmutado (SMPS). Los cables DIP en configuraciones de montaje en superficie o de orificio pasante ofrecen un alivio de tensión superior a los elementos cerámicos. Los cables desacoplan eficazmente las piezas de la placa y minimizan las tensiones inducidas térmica o mecánicamente que se encuentran durante el montaje, los ciclos de temperatura u otras condiciones ambientales. Con la ventaja adicional de cumplir con RoHS, estos condensadores son ideales para la electrónica actual respetuosa con el medio ambiente.

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

RT12RT20
" Click para ver

Modelos / Software de especias
Modelos/software de Spice: haga clic para descargar