Vertical – Mini-TurboCap™ compatible con RoHS | Serie RT10


Funciones y beneficios
  • Construcción exclusiva de alto CV, baja ESR y apilado verticalmente
  • Rango de voltaje: 25, 50 y 100V
  • Rango de capacitancia: 8.2 µF a 82 µF
  • Capacidades de manejo de alta corriente
Aplicaciones principales
  • Los marcos conductores que alivian la tensión proporcionan un desacoplamiento mecánico efectivo de los chips cerámicos del tablero, minimizando el estrés creado por la flexión del tablero, la vibración y los ciclos de temperatura.

El Mini-TurboCap™ (serie RT10) que cumple con RoHS está construido a partir de condensadores MLC BME (electrodo de metal base) de última generación que logran un CV muy alto, así como un ESR y ESL ultrabajos. El resultado de esto son valores de capacitancia muy grandes que permiten reducir el espacio de los componentes y la placa. Los marcos conductores que alivian la tensión proporcionan un desacoplamiento mecánico efectivo de los chips cerámicos del tablero, minimizando el estrés creado por la flexión, la vibración y los ciclos de temperatura del tablero. Se utiliza soldadura a alta temperatura para unir chips al marco de cables, eliminando así el riesgo de reflujo de soldadura durante el montaje en la placa. Con la ventaja adicional de cumplir con RoHS, estos condensadores son ideales para la electrónica actual respetuosa con el medio ambiente.

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Mini-TurboCap™ (RT10) que cumple con RoHS
" Click para ver

Modelos / Software de especias
Modelos/software de Spice: haga clic para descargar