Horizontal – Serie RMM


Funciones y beneficios
  • La opción de detección de alta resolución según MIL-PRF-49470 está disponible
  • Rango de voltaje: 50V a 500V
  • Capacitancia extremadamente alta por unidad de volumen (rango de capacitancia de 0.56 µF a 120 µF)
  • Estilos de cables “K” y “M” de perfil bajo para asegurar una altura mínima cuando se realiza soldadura de montaje en superficie (cumple con RoHS)
Aplicaciones principales
  • Diseñado para su uso en aplicaciones que van desde convertidores CC/CC de alta gama hasta fuentes de alimentación generales, redes de telecomunicaciones, amortiguadores, paneles de instrumentación aeroespacial, aplicaciones de energía híbrida y más.

La serie RMM es la versión compatible con RoHS de la serie SMM. Todavía ofrece todas las características de la serie SMM, incluida la alta constante dieléctrica (K) para un rango de capacitancia extendido. Los condensadores de las series SMM y RMM están diseñados para su uso en aplicaciones que van desde convertidores CC/CC de alta gama hasta fuentes de alimentación generales, redes de telecomunicaciones, amortiguadores, paneles de instrumentación aeroespacial, aplicaciones de energía híbrida y más. Con la ventaja adicional de cumplir con RoHS, estos condensadores son ideales para la electrónica actual respetuosa con el medio ambiente.

Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Estilo RMM
" Click para ver

Modelos / Software de especias
Modelos/software de Spice: haga clic para descargar