Funciones y beneficios
- Rango de voltaje: Clasificaciones estándar de 50 V, 100 V, 200 V y 500 V (hay otras clasificaciones de voltaje disponibles)
- Rango de capacitancia: 0.001 uF a 400 uF
- Estilos de cables disponibles para soldadura de montaje en superficie y orificio pasante (cumple con RoHS)
La serie RM es la versión compatible con RoHS de la serie SM. Al igual que la serie SM, la serie RM está diseñada para usarse como filtros de entrada o salida en fuentes de alimentación de modo conmutado de alta velocidad. Estos tipos de suministros imponen altas exigencias a los condensadores utilizados, y la serie RM satisface estas demandas con su baja ESR (resistencia en serie equivalente) y ESL (inductancia en serie equivalente). Con la ventaja adicional de cumplir con RoHS, estos condensadores son ideales para la electrónica actual respetuosa con el medio ambiente.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Modelos / Software de especias