Vertical – Mini-TurboCap™ | Serie ST10


Funciones y beneficios
  • Construcción exclusiva de alto CV, baja ESR y apilado verticalmente
  • Rango de voltaje: 25, 50 y 100V
  • Rango de capacitancia: 8.2 µF a 82 µF
  • Capacidades de manejo de alta corriente
Aplicaciones principales
  • Los marcos conductores que alivian la tensión proporcionan un desacoplamiento mecánico efectivo de los chips cerámicos del tablero, minimizando el estrés creado por la flexión del tablero, la vibración y los ciclos de temperatura.

El Mini-TurboCap™ (serie ST10) está fabricado con condensadores MLC BME (electrodo de metal base) de última generación que logran un CV muy alto, así como un ESR y ESL ultrabajos. Esto da como resultado valores de capacitancia muy grandes que permiten reducir el espacio de los componentes y la placa. Los marcos conductores que alivian la tensión proporcionan un desacoplamiento mecánico efectivo de los chips cerámicos del tablero, minimizando el estrés creado por la flexión, la vibración y los ciclos de temperatura del tablero. Se utiliza soldadura a alta temperatura para unir chips al marco de cables, eliminando así el riesgo de reflujo de soldadura durante el montaje en la placa.

Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Mini-TurboCap™ (ST10)
" Click para ver

Modelos / Software de especias
Modelos/software de Spice: haga clic para descargar