Funciones y beneficios
- Rango de voltaje: 25V a 500V
- Calificado para suministrar piezas encapsuladas y no encapsuladas (nivel B y T)
- Características de temperatura BP, BX, BR y BQ disponibles
Aplicaciones principales
- Se utiliza principalmente en filtros de entrada/salida de fuentes de alimentación de alta potencia y alto voltaje, así como en filtros de bus y amortiguadores de CC para inversores de alta potencia y otras aplicaciones de alta corriente.
Los condensadores de la serie MIL-PRF-49470 SMPS se utilizan principalmente en filtros de entrada/salida de fuentes de alimentación de alta potencia y alto voltaje, así como en filtros de bus y amortiguadores de CC para inversores de alta potencia y otras aplicaciones de alta corriente. Estos condensadores están disponibles con cables de montaje en superficie y orificio pasante. La temperatura de funcionamiento es de -55°C a +125°C. Se prefieren los condensadores MIL-PRF-49470 a los condensadores DSCC 87106. La especificación MIL-PRF-49470 se creó para producir un reemplazo robusto para DSCC 87106. MIL-PRF-49470 ofrece dos niveles de producto; el nivel "B" es la confiabilidad estándar y el nivel "T" es la confiabilidad alta adecuada para aplicaciones espaciales. KYOCERA AVX está calificado para suministrar piezas MIL-PRF 49470/1, que son condensadores de fuente de alimentación de modo conmutado, dieléctricos cerámicos no encapsulados. KYOCERA AVX también está calificado para suministrar piezas MIL-PRF-49470/2, que son condensadores de fuente de alimentación de modo conmutado, dieléctricos cerámicos encapsulados.
KYOCERA AVX tiene la oferta QPL más grande de la industria para capacitores MIL-PRF-49470 de nivel B y T. Los dibujos DSCC/DLA 87106 y 88011 aún son compatibles.
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información técnica
- Especificación de rendimiento MIL-PRF-49470
- Dibujo DSCC 88011
- Dibujo DSCC 87106
Cancelado pero aún admitido: