Horizontal – Condensador cerámico MH


Funciones y beneficios
  • Capacitancia: 2.2u F – 22 µF
  • Los MH cumplen con AEC-Q200
  • Rango de voltaje CC: 25 V – 100 V
  • Resistencia mejorada al estrés termomecánico.
Aplicaciones principales
  • Ideal para aplicaciones en entornos hostiles
  • Motorium
  • Militares
  • Aviación

Los componentes MH utilizan un condensador cerámico de alto valor de capacitancia X7R en una carcasa moldeada de precisión y montaje en superficie. El condensador MH combina los atributos cerámicos de una ESR muy baja, una construcción no polar, un excelente comportamiento en altas frecuencias y capacidades de tensión de tensión y un amplio rango de temperaturas, con la protección mecánica mejorada de una carcasa moldeada. La carcasa moldeada es retardante de llama UL94 V-0 y el MH cumple con RoHS y AEC-Q200.

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Condensador cerámico MH
" Click para ver

Modelos / Software de especias
Modelos/software de Spice: haga clic para descargar