Funciones y beneficios
- Valores de capacitancia de hasta 180 µF.
- Voltaje: ESCC 3001/030 – 50Vdc hasta 500Vdc
- Dieléctrico: Tipo II
Aplicaciones principales
- Para uso en programas espaciales de ESCC, de acuerdo con la Especificación genérica 3001 de ESCC y la Especificación de detalle asociada 3001/030, según lo recomendado por el Grupo de coordinación de componentes espaciales.
Condensadores cerámicos fijos basados en material dieléctrico Clase II. Estos condensadores de alto valor límite están diseñados para su uso en programas espaciales ESCC, de acuerdo con la Especificación Genérica 3001 de ESCC, según lo recomendado por el Grupo de Coordinación de Componentes Espaciales. Hay dos juegos básicos disponibles: condensadores con terminales de alto voltaje y condensadores con terminales de alta capacitancia.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza