Condensadores cerámicos multicapa MIL-PRF-32535 ​​NP0 BME - MLCC


MIL-PRF-32535 ​​NP0 BME MLCC
Funciones y beneficios
  • Niveles de confiabilidad “M” y “T” disponibles
  • Mayor capacidad de CV que los capacitores MIL-SPEC estándar, lo que resulta en menores requisitos de tamaño y peso de los componentes y de espacio en PCB.
  • La tecnología de terminación FLEXITERM® mejora significativamente la resistencia a las tensiones termomecánicas comunes
  • Tamaños de caja de 0402 a 1210 clasificados para valores de capacitancia de 68 a 47 000 pF y de 4 a 100 V con ampliaciones de rango planificadas.
  • Características dieléctricas E1 y BP
Aplicaciones principales
  • Satélites de exploración científica
  • Satélites de exploración de la Tierra
  • Satelites de comunicacion
  • Lanzadores de satélites
  • Aplicaciones militares, terrestres o aéreas

Los MLCC MIL-PRF-32525 BME NP0 están aprobados por la Agencia de Logística de Defensa (DLA) e incluidos en su Base de Datos de Productos Cualificados (QPD). Diseñados para satisfacer las demandas del mercado aeroespacial y de defensa, estos MLCC MIL-PRF-32525 NP0 con electrodos de metal base (BME) ofrecen un rendimiento de CV superior al de los MLCC MIL-SPEC de montaje superficial estándar con electrodos de metales preciosos (PME), reduciendo la diferencia entre las gamas de productos comerciales y MIL-SPEC, a la vez que cumplen con los niveles de fiabilidad MIL-SPEC "M" y "T". Esto ofrece varias ventajas clave para los ingenieros de diseño aeroespacial y de defensa, permitiéndoles utilizar carcasas más pequeñas, reducir el peso de las PCB y maximizar la eficiencia de sus diseños. Estos MLCC de vanguardia, de alto CV y ​​aprobados por la DLA-QPD, también incorporan terminaciones FLEXITERM® de montaje superficial, lo que mejora significativamente la resistencia a las tensiones termomecánicas que experimentan los MLCC durante el ensamblaje de las PCB y a lo largo de su vida útil.

Los capacitores MIL-PRF-32525 BME NP0 actualmente están disponibles en tamaños de caja 0402, 0603, 0805, 1206 y 1210 con rangos de capacitancia y voltaje que varían de 68 a 47 000 pF y de 4 a 100 V.

Información del número de pieza
Información del número de pieza

MIL-PRF-32535 ​​NP0 BME MLCC
" Click para ver

Literatura Comercial
Literatura – Haga clic para descargar