ESCC 3009/034 Nivel de espacio Alto voltaje X7R MLCC


Funciones y beneficios
  • Rango de voltaje: 1Kv a 3Kv
  • Tamaños de caja: 1812 a 1825
  • Valores de capacitancia: 1nF – 56nF
Aplicaciones principales
  • Programas espaciales ESCC
  • Fuentes de alimentación de alto voltaje
  • Propulsores eléctricos

Condensadores cerámicos multicapa X1R de montaje en superficie de alto voltaje (3–7 Kv) aprobados por ESCC calificados/aprobados según ESCC 3009034. Disponibles en tamaños de caja 1812 y 1825 y estos capacitores están aprobados para su uso en programas espaciales de ESCC y son adecuados para todas las aplicaciones espaciales donde la confiabilidad es primordial .

Información del número de pieza
Información del número de pieza

ESCC 3009/034 Nivel de espacio MLCC
" Click para ver