Funciones y beneficios
- Rango de voltaje: 25V a 100V
- Tamaños de caja: 2220
- Valores de capacitancia: 10uF – 66uF
- Gama de CV alta disponible y en expansión
- Capacidad de reducir el tamaño de la tecnología tradicional
- Mayor ahorro en el área de eficiencia de PCB
Aplicaciones principales
- Satélites y lanzadores de satélites
- Misil/avión militar
- Fuentes de alimentación, p. ej. filtrado de salida
El nuevo dibujo controlado DSCC 25007 supone un avance con respecto a su tecnología Mil 2220 de tamaño de caja 32535 existente en pilas pequeñas para satisfacer la necesidad actual de los ingenieros de diseño de satisfacer un paquete de CV alto en sus PCB con un producto de prueba 100 % rastreable y completamente probado con un grupo A.
El DSCC 25007 está disponible con 100 % Grupo A y/o con Grupo B para el requisito de nivel T con pilas de CV altas que están diseñadas para los mercados militares y espaciales con la herencia probada de KAVX de su línea M32535 existente.
Con una amplia gama de marcos de plomo estándar J, L y Paddle (pie de barra única) en estilos J o L, lo que hace que sea más fácil soportar entornos de alta vibración.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Literatura Comercial