Condensadores cerámicos de baja inductancia (LICC) | Serie KGL


Serie KGL | Condensadores cerámicos de baja inductancia
Funciones y beneficios
  • Tamaños 0204, 0306, 0508, 0612 que utilizan dieléctricos X7R, X7S, X6S o X5R
  • Clasificaciones de voltaje: 4 V, 6.3 V, 10 V, 16 V, 25 V, 50 V
  • Rango de capacitancia: 0.001 µF (mín.) – 3.3 µF (máx.)
Aplicaciones principales
  • El ESL generalmente se reduce en un 60 % o más con un LICC® en comparación con un MLCC estándar

La característica física clave que determina la inductancia en serie equivalente (ESL) de un condensador es el tamaño del bucle de corriente que crea. Cuanto más pequeño sea el bucle actual, menor será el ESL. Un MLCC de montaje en superficie estándar tiene forma rectangular con terminaciones eléctricas en sus lados más cortos. Un condensador de chip de baja inductancia (LICC®), a veces denominado condensador de geometría inversa (RGC), tiene sus terminaciones en el lado más largo de su forma rectangular. Cuando se reduce la distancia entre terminaciones, se reduce el tamaño del bucle actual. Dado que el tamaño del bucle de corriente es el principal impulsor de la inductancia, un 0306 con un bucle de corriente más pequeño tiene un ESL significativamente menor que un 0603. La reducción del ESL varía según el tamaño de la EIA; sin embargo, el ESL normalmente se reduce en un 60 % o más con un LICC® frente a un MLCC estándar.

Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie KGL | Condensadores de baja inductancia (RoHS)
» Ver información histórica de P/N

Modelos de especias
Documentos medioambientales/de cumplimiento
Documentos medioambientales/de cumplimiento

Serie KGL | Documentación medioambiental