Condensadores cerámicos de baja inductancia (LICC)

La característica física clave que determina la inductancia en serie equivalente (ESL) de un condensador es el tamaño del bucle de corriente que crea. Cuanto más pequeño sea el bucle actual, menor será el ESL. El ESL generalmente se reduce en un 60 % o más con un LICC en comparación con un MLCC estándar. Un condensador de chip de baja inductancia (LICC), a veces denominado condensador de geometría inversa (RGC), tiene sus terminaciones en el lado más largo de su forma rectangular en lugar de en los lados más cortos como un MLCC de montaje en superficie tradicional.
Más Información
Más Información