Funciones y beneficios
- Tamaños 0306, 0508, 0612 que utilizan dieléctricos X7R, X7S, X6S o X5R
- Clasificaciones de voltaje: 4, 6.3, 10, 16, 25, 50V
- Rango de capacitancia: 0.001 µF (mín.) – 3.3 µF (máx.)
Aplicaciones principales
- El ESL generalmente se reduce en un 60 % o más con un LICC en comparación con un MLCC estándar
La característica física clave que determina la inductancia en serie equivalente (ESL) de un condensador es el tamaño del bucle de corriente que crea. Cuanto más pequeño sea el bucle actual, menor será el ESL. Un MLCC de montaje en superficie estándar tiene forma rectangular con terminaciones eléctricas en sus lados más cortos. Un condensador de chip de baja inductancia (LICC), a veces denominado condensador de geometría inversa (RGC), tiene sus terminaciones en el lado más largo de su forma rectangular. Cuando se reduce la distancia entre terminaciones, se reduce el tamaño del bucle actual. Dado que el tamaño del bucle de corriente es el principal impulsor de la inductancia, un 0306 con un bucle de corriente más pequeño tiene un ESL significativamente menor que un 0603. La reducción en el ESL varía según el tamaño de la EIA; sin embargo, el ESL generalmente se reduce en un 60 % o más con un LICC frente a un MLCC estándar.