Condensadores LGA con terminaciones SnPb


Serie KGA | Condensadores Land Grid Array (LGA)
Funciones y beneficios
  • Tamaños 0204 y 0306 que utilizan dieléctricos X7R, X7S, X6S o X5R con opciones para tener hasta 8 terminales
  • Clasificaciones de voltaje: 4, 6.3, 10 V
  • Rango de capacitancia: 0.01 µF (mín.) – 2.2 µF (máx.)
Aplicaciones principales
  • Microprocesadores/CPU
  • Procesadores gráficos/GPU
  • chipsets
  • FPGA
  • ASIC

Los condensadores Land Grid Array (LGA) se basan en la primera tecnología MLCC Low ESL creada para abordar específicamente las necesidades de diseño de las redes de suministro de energía (PDN) actuales. Esta es la tercera tecnología de condensadores de baja inductancia desarrollada por KYOCERA AVX. La tecnología LGA ofrece a los ingenieros nuevas opciones. La estructura interna y la tecnología de fabricación de LGA eliminan la necesidad histórica de que un dispositivo sea físicamente pequeño para crear pequeños bucles de corriente y minimizar la inductancia. Los nuevos diseños que habrían utilizado IDC de 3 terminales se están trasladando a LGA de 8 terminales porque el diseño es más fácil para un dispositivo de 2 terminales y el rendimiento de fabricación es mejor para un LGA de 2 terminales frente a un IDC de 2 terminales. Hay nuevas familias de productos LGA multiterminales que brindarán opciones aún más atractivas para los diseñadores de PDN.

Información del número de pieza
Información del número de pieza

Terminación LGA de estaño/plomo-B
" Click para ver