El condensador interdigitado (IDC) utiliza métodos primarios y secundarios para reducir la inductancia. La arquitectura IDC reduce la distancia entre terminaciones para minimizar el tamaño del bucle actual y luego reduce aún más la inductancia al crear bucles de corriente opuestos adyacentes. Un IDC es un condensador único con una estructura interna optimizada para ESL bajo. Al igual que en el caso de los MLCC estándar frente a los LICC, la reducción del ESL varía según el tamaño del caso de EIA. Normalmente, para el mismo tamaño de EIA, un IDC ofrece un ESL que es al menos un 80 % más bajo que un MLCC.
Más Información
Más Información
PRODUCTOS
CATALOGOS
- Condensadores cerámicos avanzados para aplicaciones de suministro de energía, alto voltaje y punta y anillo
- Productos de condensadores cerámicos de montaje superficial
- Productos de condensadores cerámicos de la Agencia Espacial Europea y CECC
- Alto voltaje condensadores cerámicos
- Condensadores con terminales cerámicos multicapa
- Conjuntos y condensadores de chip de alimentación pasante de cerámica multicapa