Condensadores cerámicos de baja inductancia

El ESL de un condensador determina la velocidad de transferencia de energía a una carga. Cuanto menor sea el ESL de un condensador, más rápido se podrá transferir la energía a una carga. Históricamente, ha habido un equilibrio entre el almacenamiento de energía (capacitancia) y la inductancia (velocidad de entrega de energía). Los dispositivos de bajo ESL suelen tener baja capacitancia. Del mismo modo, los dispositivos de mayor capacitancia suelen tener ESL más altos. Esta compensación entre ESL (velocidad de entrega de energía) y capacitancia (almacenamiento de energía) impulsa la topología de diseño de PDN que coloca los capacitores de ESL bajo más rápidos lo más cerca posible de la carga. Los MLCC de baja inductancia se encuentran en paquetes de semiconductores y en placas lo más cerca posible de la carga.