Radial – Estilo SXP


SXP
Funciones y beneficios
  • Rango de voltaje: 50V a 3000V
  • Rango de capacitancia: 100pF a 12μF
  • Capacidades de alta temperatura hasta 200°C
Aplicaciones principales
  • Idealmente adecuado para aplicaciones como filtros de CC en variadores de motor de alta potencia y alta frecuencia, circuitos de alta corriente pulsada, así como equipos electrónicos estándar diseñados para aplicaciones de alta temperatura.

Los condensadores MLC encapsulados con terminales radiales estilo SXP son ideales para aplicaciones de alta temperatura de hasta 200 °C. Este producto está destinado a la exploración petrolera en el fondo de pozo, incluido el registro durante la perforación, sondas geofísicas, así como aplicaciones automotrices espaciales, aeroespaciales y híbridas. Este producto complementa la familia de capacitores SMX y ofrece protección mecánica al elemento cerámico en ambientes extremadamente hostiles. La soldadura de alta temperatura utilizada en la construcción de piezas estilo SXP garantiza un funcionamiento confiable en entornos hostiles y de alta temperatura. Los condensadores estilo SXP son ideales para aplicaciones como filtros de CC en variadores de motor de alta potencia y alta frecuencia, circuitos de alta corriente pulsada, así como equipos electrónicos estándar diseñados para aplicaciones de alta temperatura.

Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Estilo SXP
" Click para ver

Modelos / Software de especias
Modelos/software de Spice: haga clic para descargar