Radial – Condensadores SMPS (estilo SK)


SK
Funciones y beneficios
  • Rango de voltaje: 25 V a 5000 V (dieléctricos Z5U, NP0/C0G y X7R)
  • Rango de capacitancia: 0.001 µF a 120 µF
  • Opción de detección de alta resolución según MIL-PRF-49470 disponible
Funciones y beneficios
  • Filtrado de entrada o salida en fuentes de alimentación conmutadas

Los estilos AVX SK son condensadores MLC con terminales radiales y revestimiento conforme para filtrado de entrada o salida en fuentes de alimentación de modo conmutado. Están especialmente procesados ​​para manejar altas corrientes y tienen un costo lo suficientemente bajo para aplicaciones SMPS comerciales. Está disponible una versión compatible con RoHS.

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Condensadores SMPS (estilo SK)
" Click para ver

Información técnica
Información técnica – Haga clic para descargar
  • MIL-PRF-49470 Especificaciones
  • Modelos / Software de especias
    Modelos/software de Spice: haga clic para descargar