Radial: condensadores SMPS (estilo SE)


SE
Funciones y beneficios
  • Clasificaciones de voltaje: 25 V a 100 V
  • Rango de capacitancia: 0.033 µF a 39 µF
  • Dieléctrico: X7R
Funciones y beneficios
  • Aplicaciones de filtrado de entrada y salida en fuentes de alimentación de modo conmutado

Los estilos SE ofrecen una extensión de capacitancia para las gamas SK más populares. El producto CV para condensadores X7R de la serie SE (TCC: ±15 % en rangos de -55 a +125 °C) se compara favorablemente con los altos rangos CV ofrecidos por otros proveedores en dieléctrico Y5U mucho menos estable (TCC: +22/-56 % en rangos de -30 a +85 °C). Los condensadores estilo SE cuentan con recubrimiento conformado y están diseñados para aplicaciones de filtrado de entrada y salida en fuentes de alimentación conmutadas. Disponible en versión compatible con RoHS.

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Condensadores SMPS (estilo SE)
" Click para ver

Modelos / Software de especias
Modelos/software de Spice: haga clic para descargar