Funciones y beneficios
- Rango de voltaje: 50V a 500V
- Rango de capacitancia: 1pF a 10μF
- Dieléctricos: NP0/C0G, X7R, Z5U
Aplicaciones principales
- Industrial
La serie SR es un MLC con terminales radiales y revestimiento conforme. Ofrecemos dieléctricos estándar NP0, X7R y Z5U. También se encuentran disponibles dieléctricos alternativos a pedido. Los voltajes varían de 50 V a 500 V y valores de capacitancia de hasta 10 µF. Adecuado para aplicaciones básicas con requisitos de voltaje de hasta 500 V y donde se prefiere el dispositivo con terminales a los SMD. Rango de temperatura hasta 125°C. Variedad de opciones comunes de espaciado de cables. Los condensadores con terminales exhiben una excelente resistencia a los choques térmicos y a las vibraciones en comparación con las cerámicas SMD. Compatible con pick and place de alta velocidad. Las piezas son adecuadas para soldadura por ola y también cumplen con RoHS.