Radial – Serie SL (terminación de estaño/plomo SkyCap®)


SRSKYcaps
Funciones y beneficios
  • Rango de voltaje: 50V a 500V
  • Rango de capacitancia: 1pF a 4.7μF
  • Dieléctricos: NP0/C0G, X7R, Z5U
Aplicaciones principales
  • Hola-rel
  • Industrial

La serie SL es un condensador con terminales radiales recubiertos de conformidad con un contenido mínimo de plomo del 5% en el acabado del cable. Diseñado para clientes que requieren acabado Pb y sin RoHS. Ofrecemos dieléctricos estándar NP0, X7R y Z5U. También se encuentran disponibles dieléctricos alternativos a pedido. Los voltajes varían de 50 V a 500 V, la capacitancia varía de 1 pF a 5 µF.

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie SL
" Click para ver