Funciones y beneficios
- Rango de voltaje: 50V a 3000V
- Dieléctricos: NP0/C0G, X7R, X8L, X8R
- Rango de capacitancia: 1pF a 4.7μF
Adecuado para aplicaciones automotrices con requisitos de voltaje de hasta 3000 V y donde se puede preferir un dispositivo con cable a un SMD. Rango de temperatura hasta 150°C con dieléctrico X8R. Se encuentran disponibles una variedad de opciones comunes de espaciado de cables. Los condensadores con terminales exhiben una excelente resistencia a los choques térmicos y a las vibraciones en comparación con las cerámicas SMD. Las piezas son adecuadas para aplicaciones de soldadura por ola y soldadura. El acabado del cable conductor es de estaño mate puro y todas las piezas cumplen con RoHS. Compatible con pick and place de alta velocidad. Estas piezas también están disponibles con calificación AEC-Q200 para aplicaciones automotrices.
Ficha técnica / Catálogos
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Información del número de pieza