CapGuard® radial


CapGuard® radial
Funciones y beneficios
  • Filtrado de alta capacitancia/EMI
  • Protección bidireccional
  • Calificación AEC Q200
  • Capacidad de ataque múltiple
  • Radial, encapsulado en epoxi.
Aplicaciones principales
  • Filtrado EMI con protección contra sobretensiones.
  • Motores de corriente continua
  • Conmutación inductiva
  • relés
  • Fuentes de alimentación
  • Puertos E / S

Los productos CapGuard® con conductores radiales están diseñados para proporcionar protección de voltaje transitorio y supresión de EMI/RFI para circuitos electrónicos. Los CapGuards® son ideales para filtrar el ruido EMI/RFI generado por fuentes de alimentación de modo conmutado o motores en líneas de CC o líneas de E/S en circuitos electrónicos. Con el varistor multicapa (MLV) utilizado en el producto CapGuard®, se logra una protección efectiva contra transitorios de voltaje para proteger los componentes electrónicos sensibles contra transitorios de alto voltaje. El condensador, por otro lado, absorbe el ruido de alta frecuencia en la línea. Los condensadores MLCC están diseñados con dieléctrico X7R de temperatura estable, lo que permite un uso amplio de temperaturas con buena estabilidad de capacitancia.

Las piezas cuentan con la calificación AEC-Q200 para su uso en aplicaciones automotrices y también son adecuadas para su uso en aplicaciones de uso general. Disponible en paquete radial recubierto de epoxi en voltajes de trabajo de 26 y 45 V CC, corriente máxima de 200 A y capacitancias de 0.47 y 1 µF. El rango de temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +125 °C. Las piezas están disponibles con cables Ni/Sn; sin embargo, KYOCERA AVX también puede ofrecer cables sin Ni a pedido.

Ficha técnica / Catálogos
Información del número de pieza
Información del número de pieza

CapGuard® con conexiones radiales
" Click para ver