Funciones y beneficios
- Rango de voltaje: 50, 100 y 200 V (voltajes adicionales disponibles a pedido)
- Dieléctricos: NP0/C0G, X7R, Z5U
- Terminación: Cables soldables
Aplicaciones principales
- Militares
- Deportacion
- Aeroespacial
La serie MR es un MLCC con terminales radiales moldeado con epoxi. Ofrecemos una amplia variedad de coeficientes de temperatura y voltajes nominales. Ideal para la mayoría de aplicaciones de orificios pasantes. La moldura de epoxi proporciona un excelente aislamiento de una amplia variedad de condiciones ambientales, incluido el calor y el frío extremos, la humedad y la humedad.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza