DIP de 2 PINES – Serie MD (DIPGuard)


MD
Funciones y beneficios
  • Clasificaciones de voltaje: 50, 100, 200 V (voltajes adicionales disponibles a pedido)
  • Límites de voltaje-temperatura: NP0, X7R, Z5U
  • Terminación: Cables soldables
Aplicaciones principales
  • Militares
  • Deportacion
  • Aeroespacial

La serie MD de KYOCERA AVX es un DIP de 2 pines moldeado con epoxi (“DIPGuard”). Ofrecemos una amplia variedad de coeficientes de temperatura y voltajes nominales. Ideal para la mayoría de aplicaciones de orificios pasantes. La moldura de epoxi proporciona un excelente aislamiento de una amplia variedad de condiciones ambientales, incluido el calor y el frío extremos, la humedad y la humedad.

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie MD
" Click para ver