Funciones y beneficios
- Clasificaciones de voltaje: 50, 100, 200 V (voltajes adicionales disponibles a pedido)
- Límites de voltaje-temperatura: NP0, X7R, Z5U
- Terminación: Cables soldables
Aplicaciones principales
- Militares
- Deportacion
- Aeroespacial
La serie MA (Ceralam®) de KYOCERA AVX es un MLCC con terminales axiales moldeado con epoxi. Ofrecemos una amplia variedad de coeficientes de temperatura y voltajes nominales. Ideal para la mayoría de aplicaciones de orificios pasantes. La moldura de epoxi proporciona un excelente aislamiento de una amplia variedad de condiciones ambientales, incluido el calor y el frío extremos, la humedad y la humedad.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza