Funciones y beneficios
- Rango de voltaje: 50, 100, 200V
- Dieléctricos: NP0/C0G, BX
- Cumplimiento de especificaciones militares: QPL MIL-PRF-123
Aplicaciones principales
- Militares
- Deportacion
- Aeroespacial
La serie CKS, el producto de mayor confiabilidad en el catálogo de terminales radiales de AVX, se fabrica de acuerdo con MIL-PRF-123. Cada lote se prueba para proporcionar el más alto nivel de confiabilidad en la industria. Se requieren pruebas de muestra del grupo B, incluida una prueba de vida útil de 1000 horas, antes del envío.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Información técnica