Axiales – CKS MIL-PRF-123


MA10-Aplicación-BG
Funciones y beneficios
  • Cumplimiento de especificaciones militares: QPL MIL-PRF-123 (alta confiabilidad)
  • Clasificaciones de voltaje: 50,100, 200V
  • Límites de voltaje-temperatura: COG, BX
Aplicaciones principales
  • Militares
  • Deportacion
  • Aeroespacial

La serie CKS, el producto de mayor confiabilidad en el catálogo de AVX con terminales axiales, se fabrica de acuerdo con MIL-PRF-123. Cada lote se prueba para proporcionar el más alto nivel de confiabilidad en la industria. Se requieren pruebas de muestra del grupo B, incluida una prueba de vida útil de 1000 horas, antes del envío.

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

CKS (axiales)
" Click para ver