Funciones y beneficios
- Cumplimiento de especificaciones militares: QPL MIL-PRF-123
- Clasificaciones de voltaje: 50, 100, 200 V
- Límites de voltaje-temperatura: COG, BX
Aplicaciones principales
- Militares
- Deportacion
- Aeroespacial
La serie CKS, el producto de mayor confiabilidad en el catálogo DIP de 2 pines (“DIPGuard”) de KYOCERA AVX, se fabrica de acuerdo con MIL-PRF-123. Cada lote se prueba para proporcionar el más alto nivel de confiabilidad en la industria. Se requieren pruebas de muestra del grupo B, incluida una prueba de vida útil de 1000 horas, antes del envío.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza