Funciones y beneficios
- Cumplimiento de especificaciones militares: QPL MIL-PRF-39014 (tasa de fallas: M, P, R, S)
- Clasificaciones de voltaje: 50, 100, 200 V
- Límites de voltaje-temperatura: BX, BR
Aplicaciones principales
- Militares
- Deportacion
- Aeroespacial
El CKR Molded Axial de AVX es un producto de confiabilidad establecida fabricado de acuerdo con MIL-PRF-39014. Se realizan pruebas de mantenimiento periódicas a intervalos regulares para garantizar la designación de cada tasa de falla. Cada lote está sujeto a pruebas de rendimiento al 100% que garantizan el cumplimiento de la tasa de fallas designada.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Información técnica