INMERSIÓN DE 2 PINES – CKR MIL-PRF-39014


INMERSIÓN DE 2 PINES CKR
Funciones y beneficios
  • Cumplimiento de especificaciones militares: QPL MIL-PRF-39014 (tasas de falla: M, P, R, S)
  • Clasificaciones de voltaje: 50, 100, 200 V
  • Límites de voltaje-temperatura: BX, BR
Aplicaciones principales
  • Militares
  • Deportacion
  • Aeroespacial

El CKR DIP de 2 pines (“DIPGuard”) de KYOCERA AVX es un producto de confiabilidad establecida fabricado de acuerdo con MIL-PRF-39014. Se realizan pruebas de mantenimiento periódicas a intervalos regulares para garantizar la designación de cada tasa de falla. Cada lote está sujeto a pruebas de rendimiento al 100% que garantizan el cumplimiento de la tasa de fallas designada.

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

CKR (INMERSIÓN DE 2 PINES)
" Click para ver

Información técnica
Información técnica – Haga clic para descargar