Funciones y beneficios
- Cumplimiento de especificaciones militares: QPL MIL-C-11015
- Clasificaciones de voltaje: 50, 100, 200 V
- Límites de voltaje-temperatura: BX, BR
Aplicaciones principales
- Militares
- Deportacion
- Aeroespacial
El CK Molded Axial de AVX es un producto de confiabilidad no establecida fabricado de acuerdo con MIL-C-11015. Se realizan pruebas de mantenimiento periódicas a intervalos regulares para garantizar la designación de cada tasa de falla. Cada lote está sujeto a pruebas de rendimiento de muestra del Grupo A que garantizan el cumplimiento de la especificación.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Información técnica