Funciones y beneficios
- BS9100 aprobado
- Rango de voltaje 50-500 V CC
- Dieléctrico: 2C1/X7R
- Paquetes de condensadores cerámicos y marcos de conductores personalizados disponibles.
- Rango de capacitancia: 10nF hasta 180uF
- Disponible en especificación G (BS9100), sin cambios de especificación
Aplicaciones principales
- Fuentes de alimentación
- Reducción de corriente/voltaje de entrada
- Suavizado de salida
- Motores eléctricos de alta frecuencia.
La gama CH/CV utiliza varios tipos diferentes de marcos conductores que reducen las tensiones termomecánicas, lo que los convierte en la elección del diseñador para aplicaciones de alta confiabilidad. En combinación con esto, la gama utilizó un diseño de condensadores apilados que ahorra espacio en la PCB. Los condensadores utilizan técnicas cerámicas multicapa avanzadas para minimizar ESR/ESL, lo que brinda propiedades de manejo de alta corriente apropiadas para filtrar, suavizar y desacoplar circuitos. El rendimiento de los condensadores SMPS se puede simular mediante el programa de software KYOCERA AVX SpiCalci. También se encuentran disponibles valores, clasificaciones y configuraciones personalizados.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Modelos / Software de especias