Conducido radialmente – CECC | Serie BR


CECC
Funciones y beneficios
  • Rango de voltaje: 50V a 500V
  • Rango de capacitancia: 0.068 µF a 18 µF
  • Dieléctrico: X7R
Aplicaciones principales
  • Fuentes de alimentación
  • alisando
  • Motores eléctricos de alta frecuencia.

Los condensadores de la serie BR son condensadores cerámicos con revestimiento conformado y terminales radiales, homologados según las especificaciones CECC. Son una opción con terminales radiales para aplicaciones de fuentes de alimentación conmutadas (SMPS). Estos condensadores ofrecen una gama homologada por la CECC para las normas CECC 30601801 (Edición 1) y CECC 30701801 (Edición 1) con tensiones de hasta 500 V.

Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza

CECC (Serie BR)
" Click para ver

Modelos / Software de especias
Modelos/software de Spice: haga clic para descargar