Funciones y beneficios
- Rango de voltaje: 50, 100, 200V
- Límites de voltaje-temperatura: CG, CH, CJ, CK, CX
- Cumplimiento de especificaciones militares: QPL MIL-PRF-20 (tasas de falla M,P,R,S)
Aplicaciones principales
- Militares
- Deportacion
- Aeroespacial
El radial moldeado CCR es un producto de confiabilidad comprobada, fabricado de acuerdo con la norma MIL-PRF-20. Se realizan pruebas de mantenimiento periódicas para garantizar la designación de cada índice de falla. Cada lote se somete a pruebas de rendimiento del 100% que garantizan el cumplimiento del índice de falla designado.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Información técnica