Axiales – CCR MIL-PRF-20


MA10-Aplicación-BG
Funciones y beneficios
  • Cumplimiento de especificaciones militares: QPL MIL-PRF-20 (índice de fallas: M, P, R, S)
  • Clasificaciones de voltaje: 50, 100, 200 V
  • Límites de voltaje-temperatura: CG, CH, CJ, CK, CX
Aplicaciones principales
  • Militares
  • Deportacion
  • Aeroespacial

El CCR Molded Axial de AVX es un producto de confiabilidad establecida fabricado de acuerdo con MIL-PRF-20. Se realizan pruebas de mantenimiento periódicas a intervalos regulares para garantizar la designación de cada tasa de falla. Cada lote está sujeto a pruebas de rendimiento al 100% que garantizan el cumplimiento de la tasa de fallas designada.

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

CCR (Axiales)
" Click para ver

Información técnica
Información técnica – Haga clic para descargar